??
Код
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 53
SA 113/2 SL
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
Thermoplastic enclosure - Double insulation thermoplastic enclosures (IP65)
Bill of material
SA 113/2 SL
CODE
Code
DSCR
Description
Thermoplastic enclosure
MAT
Material
ABS
COL1
Box Color
Grey
COL2
Cover Color
LUNG1
Lenght 1
mm
LUNG2
Lenght 2
mm
ALT
Height
mm
NUM
N. holes
IP
IP degree
65
TEMP
Operating temperature
-25° … +70°
TEMPSTOCK
Storage temperature
-40° … +80°
STDR
Reference standards
IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1
TXT
Text
N
N. holes
H
Height
mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Дополнительная информация
    Нет доступного комплектующего оборудования