??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
MS2A31-024
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
M_OSSD
Stückliste
MS2A31-024
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Verstärkter Thermoplast
ASSEMBLY
Einbau
DIN Bar
WEIGHT
Gewicht
0.065 Kg
UN
Betriebsspannung
24 Vdc
CHANNELS
Anzahl der Kanäle
2
TRIGGERIMP
IMPCURR
Eingangstrom
> 6mA typischerweise 8mA A
MODE
Konfiguration
Manuell oder automatisch
NUMBLESPE
Anzahl der anschliessbare ESPE Lichtschranken
2
NUMBEMESPE
Anzahl der prűfbare ESPE Lichtschranken
4
SAFMATS
Nennwiderstand der Kontaktmatten
<200Ω
NOUTPUTS
Anzahl der Ausgänge
4
NOAUXOUT
Aux Ausgänge
NSAFETYOUT
Anzahl der Sicherheitsausgänge
INSTSAFETYOUT
Sicherheits-Ausgänge
DELSAFETYOUT
Verzőgerte Sicherheits-Ausgänge
OUTPUTVOLTAGE
Ausgangsspannung
24 Vdc
OUTPUTMAXCURRENT
Maximaler Ausgangstrom
≤ 400 mA (UL: 350mA) A
VOLTAGEDROP
Max Spannungsabfall am Ausgang
2 V
RESPONSEOUTTIME
Reaktionszeit
20 ms
PL
ISO 13849-1 Performance Level
PLe
SIL
IEC 61508 Safety Integrity Level
SIL 3
SILCL
IEC 62061 Safety Integrity Level
SILcl 3
MTTFD
Mttfd
2403 years
PFHD
Pfhd
1,89 E-09
DCAVG
DCavg
0.99
APP
Zulassungen
CE, cULus
IP
Schutzart
5X
TEMP
Betriebstemperaturen
0 / +55 °C
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Zusätzliche Informationen