??
Codice
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
IQL4L65KMWF
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
IQ 4L M
Lista materiale
IQL4L65KMWF
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Policarbonato
WIDTH
Larghezza
357.4 mm
MOUN
Montaggio
Magneti integrati o clip di plastica (incluse)
INLETS
Collegamenti elettrici
ACT
Azionamento
TLAMP
Tipo di lampada
Led, 120°
COL
Colore della luce
Bianco Freddo 6500K
LFLUX
Flusso luminoso
400 Lm
CHAIN
Collegamento in serie AC/DC
max 16 / max 8
LIFET
Ciclo di vita
40000 h
APP
Approvazioni
CE,UR
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
TEMP
Temperature di funzionamneto
-30 / +70 °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30 / +70 °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
ALIM
Tensione di alimentazione
24 a 265 Vac - Vdc
CONS
Energia consumata
4 W
MECC
Ciclo di vita (ore)
40000
IP
Grado di protezione IP
20
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Informazioni aggiuntive
    Nessun accessorio disponibile