??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
IQL4L65KMWF
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
IQ 4L M
Stückliste
IQL4L65KMWF
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Polycarbonat
WIDTH
Breite
357.4 mm
MOUN
Einbau
Integrierte Magnete oder Kunststoffklammern (im Lieferumfang enthalten)
INLETS
Elektrische Anschlüsse
ACT
Fahrt
TLAMP
Art der Lampe
Led, 120°
COL
Helle Farbe
Cool White 6500K
LFLUX
Lichtstrom
400 Lm
CHAIN
AC/DC Serienverbindung
max 16 / max 8
LIFET
Lebenszyklus
40000 h
APP
Zulassungen
CE,UR
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
TEMP
Betriebstemperaturen
-30 / +70 °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30 / +70 °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung
ALIM
Versorgungsspannung
24 a 265 Vac - Vdc
CONS
Stromverbrauch
4 W
MECC
Lebenszyklus (std)
40000
IP
Schutzart
20
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Zusätzliche Informationen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar