??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 103
AM3F7340X21P
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AM_F73
Stückliste
AM3F7340X21P
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP65
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer Stab aus Nylon (ø6mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Kopf aus Metall
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse I Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
10 Milioni di manovre
B10D
B10d
20 Milioni di manovre
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Zusätzliche Informationen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar