??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
APD2T98Z11A
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AP_T98
Stückliste
APD2T98Z11A
CODE
Artikelnummer
APD2T98Z11A
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
Integrierte DEUTSCH DT04-Buchse
IP
Schutzart
IP67
ACT
Betätigungskopf
Mit Zugring
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
Sprungschaltkontakte (2Ö)
APP
Zulassungen
cULus
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II - Doppelte Isolierung Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
500 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
Class II
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
10 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
DEUTSCH DT04 Buchse (2 PIN)
CABLES
Anschlussquerschnitt
/ mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
5 Milioni di manovre
B10D
B10d
10 Milioni di manovre
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Zusätzliche Informationen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar