??
Codice
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
APD3T46Z11
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
AP_T46
Lista materiale
APD3T46Z11
CODE
Numero di parte
APD3T46Z11
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
30 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
Connettore DEUTSCH DT04 femmina integrato
IP
Grado di protezione IP
IP67
ACT
Testina d'azionamento
Leva con rotella in acciaio (ø 18mm)
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
Contatti a scatto (1NO + 1NC)
APP
Approvazioni
cULus
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
Class II
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
10 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 Cicli/ora
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
Connettore DEUTSCH DT04 femmina (4 PIN)
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
/ mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
10 Milioni di manovre
B10D
B10d
20 Milioni di manovre
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Informazioni aggiuntive
    Nessun accessorio disponibile