암호
CAD모델 선택
{comepi/safety/m_ossd/m_ossd.prj},{NB=MS2A31-024},{CODE=MS2A31-024},{WEIGHT=0.065},{UN=24},{CHANNELS=2},{NUMBLESPE=2},{NUMBEMESPE=4},{NOUTPUTS=4},{NOAUXOUT=1},{NSAFETYOUT=3},{INSTSAFETYOUT=3},{DELSAFETYOUT=MIN},{OUTPUTVOLTAGE=24},{VOLTAGEDROP=2},{RESPONSEOUTTIME=20},{MTTFD=2403},{DCAVG=0.99},{SHA256=Bw11kTx6egctk02H6PZeGUabM1tVa8fdqlvK6r7jYjw=},{INAME=ms2a312d024},{NAME=ms2a31-024},{NNCUSTOM=M_OSSD},{NTCUSTOM=M_OSSD},{NBCUSTOM=MS2A31-024},{LINACUSTOM=MS2A31-024},{STEPFILE=STP_M_OSSD.stp},{PNGFILE=IMG_M_OSSD.png},{DWGFILE=M_OSSD.dwg},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{ASSEMBLY=Barra DIN},{TRIGGERIMP=S12-S24},{IMPCURR=>6mA tipicamente 8mA},{MODE=Manuale o automatico},{SAFMATS=<200Ω},{OUTPUTMAXCURRENT=≤ 400 mA (UL: 350mA)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
MS2A31-024
HELP_VARIABLE
Secondary variables
Company
Comepi
Description
M_OSSD
Bill of material
MS2A31-024
CODE
Code
MS2A31-024
MS2A31-024
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
ASSEMBLY
Mounting
DIN Bar
WEIGHT
weight
0.065
Kg
UN
Rated operating voltage
24
Vdc
CHANNELS
Channel number
2
TRIGGERIMP
S12-S24
S12-S24
IMPCURR
Input current
> 6mA typically 8mA
A
MODE
Configuration type
Manual or automatic
NUMBLESPE
Number of connectable light curtains ESPE
2
NUMBEMESPE
Number of testable single beam ESPEs
4
SAFMATS
Safety mats resistive rating
<200Ω
NOUTPUTS
Outputs number
4
NOAUXOUT
NO auxiliary outputs
1
1
NSAFETYOUT
Number of safety outputs
3
3
INSTSAFETYOUT
Instantaneous safety outputs
3
3
DELSAFETYOUT
Delayed safety outputs
OUTPUTVOLTAGE
Output voltage
24
Vdc
OUTPUTMAXCURRENT
Output current
≤ 400 mA (UL: 350mA)
A
VOLTAGEDROP
Max. output voltage drop
2
V
RESPONSEOUTTIME
Response time
20
ms
PL
ISO 13849-1 Performance Level
PLe
SIL
IEC 61508 Safety Integrity Level
SIL 3
SILCL
IEC 62061 Safety Integrity Level
SILcl 3
MTTFD
Mttfd
2403
years
PFHD
Pfhd
1,89 E-09
DCAVG
DCavg
0.99
APP
Approvals
CE, cULus
IP
IP Degree of Protection
5X
TEMP
Operating Temperatures
0 / +55
°C
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
추가 정보
ECS - ECS
Comepi
08.05.2024
FEP_M_KP1
Comepi
08.05.2024
FEP_5_KR1
Comepi
08.05.2024
FEP_KP1_M
Comepi
08.05.2024
SMP_1AS_S
Comepi
08.05.2024
SP_K10
Comepi
08.05.2024