암호
CAD모델 선택
{comepi/proximity_sensors/sensors/ics_m30.prj},{NB=ICSMD30F15P1M12},{CODE=ICSMD30F15P1M12},{SERR=25},{WIDTH=55},{DIST=15},{URPP=10},{IP=67},{SHA256=FgR+RJQLfTk2dMq7IJsgygBDIkDtcYuh8Z29NLYaOHI=},{INAME=icsmd30f15p1m12},{NAME=icsmd30f15p1m12},{NNCUSTOM=ICS_F15_M12},{NTCUSTOM=ICS_F15_M12},{NBCUSTOM=ICSMD30F15P1M12},{LINACUSTOM=ICSMD30F15P1M12},{STEPFILE=STP_ICSMD30F15P1M12},{PNGFILE=IMG_ICS_M30},{DWGFILE=DWG_ICSMD30F15P1M12},{DESC=Sensore induttivo cilindrico},{MATCASING=Ottone nichelato},{MATFRONT=Poliestere termoplastico grigio},{WIDTH1=m30},{TIPO=PNP normalmente aperto},{INLETS=Connettore M12 4 poli},{ACT=A filo},{UB=10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)},{IO=≤15},{TV=≤300},{IE=≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-70°C},{IR=≤50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
ICSMD30F15P1M12
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
Secondary variables
Company
Comepi
Description
ICS F15 M12
Bill of material
ICSMD30F15P1M12
CODE
Part Number
ICSMD30F15P1M12
ICSMD30F15P1M12
DESC
Description
Inductive round sensor
MATCASING
Casing Material
Nickel plated brass
MATFRONT
Sensing part material
gray thermoplastic polyester
SERR
maximum tightening torque
25
Nm
WIDTH
Lenght
55
55
mm
WIDTH1
Diameter
m30
mm
TIPO
Output type
PNP normally open
INLETS
Connessione
Connettore M12 4 poli
Connettore M12 4 poli
ACT
Sensor type
Flush
Flush
DIST
Switching distance (Sn)
15
15
mm
UB
Rated operating voltage (Ub)
10 to 36 VDC (including ripple)
V
URPP
Ripple (Urpp)
10
%
IO
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
≤15
mA
TV
ON delay (tv)
≤300
ms
IE
Output current (Ie)
≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-70°C
IR
OFF state current (Ir)
≤50
µA
UD
Cduta di tensione (Ud)
Max. 2,5 VDC @200 mA
mA
PROT
Protezione
Reverse polarity, short circuits - transients
TRANS
Voltage transients
1kV/0,5J
F
Max. operating frequency (f)
≤1000
Hz
LED1
Indication for ON output
Yellow LED activated
LED2
NO version
Target present
LED3
Indication for output overload/short-circuit
Flashing LED (f=2Hz)
TAMBOP
Operating temperature
cavo -25 +70 connettore -40 +70
°C
TAMBMAG
Storage temperature
-40 +80
°C
TUMOP
Temperatura umidità operativa
5 al 95 di umidità, senza condensa
%
TUMMAG
Temperatura umidità magazzino
5 al 95 di umidità, senza condensa
%
VIBR
Vibrations IEC 60068-2-6
IEC 60947-5-2/7.4
SHOCK
Shock IEC 60068-2-27
IEC 60947-5-2/7.4
IP
IP Degree of Protection
67
EMC
EMC protection IEC 60947-5-2
8 kV scarica in aria 4kV scarica a contatto
SCAR
IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge
12 V/m
RADI
IEC 61000-4-3 Radiated radiofrequency
4 kV
EXP
IEC 61000-4-4 exploasion immunity
10 V
RADC
IEC 61000-4-6 Conducted radiofrequency
30 A/m
MTTFD
MTTFd
550 anni @ 50°C
APP
Approvals
CE cULus
뒤로
다음
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.