암호
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/dm/dm_t21.prj},{NB=DM4T21W20},{CODE=DM4T21W20},{WIDTH=50},{UI=500},{GINQ=3},{UIMP=6},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=25},{B10D=50},{NAME=dm4t21w20},{INAME=dm4t21w20},{SHA256=9Wt+N4R53OZ6VDsyS2yAI5VkWcADkUul3yMpFPL6SLg=},{NNCUSTOM=DM_T21},{NBCUSTOM=DM4T21W20},{LINACUSTOM=DM4T21W20},{STEPFILE=STP_DM_T21},{PNGFILE=IMG_DM_T21},{DWGFILE=DM_T21_W20},{MATCASING=Zama verniciata},{INLETS=Tre entrate cavi filettate per pressacavo M16x1.5},{IP=IP66},{ACT=Pistoncino con dadi di bloccaggio M18x1},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti ad azione lenta ( 2NO )},{APP=IMQ - cULus - CCC - EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1},{TEMP=-25°C … +70°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
DM4T21W20
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
Secondary variables
Company
Comepi
Description
DM_T21
Bill of material
DM4T21W20
CODE
Part Number
DM4T21W20
MATCASING
Casing Material
Painted zamak
WIDTH
Width
50
mm
INLETS
Electrical connections
Three cable inlets for M16x1.5 cable glands
IP
IP Degree of Protection
IP66
ACT
Actuating Head
Plain plunger with fixing nuts M18x1
MATHEAD
Head Material
Thermoplastic head
CONTACTS
Microswitch
Slow action contacts ( 2NO )
APP
Approvals
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-30°C … +80°C
°C
SHOCK
Protection against electric shocks (according to IEC 60536)
Class I
Class
UI
Rated Insulating Voltage Ui
500
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL50
Contact rating according to UL50
A300 - Q300
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
6
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
10
A
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
10
A
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) according to IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 operating currents according to IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Switching Frequency
3600
cycles/hour
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMN
Connecting Terminals
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
CABLES
Connecting Cables Dimensions
0.75 … 2.5
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical Durability
25
Millions of Operations
B10D
B10d
50
Millions of Operations
뒤로
다음
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.