??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
AM5T14Z11
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AM_T14
Stückliste
AM5T14Z11
CODE
Artikelnummer
AM5T14Z11
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
Eine Kabeleinfuehrung mit Kabelveschraubung M20x1.5
IP
Schutzart
IP66
ACT
Betätigungskopf
Kolben aus Stahl mit Staubschutzkappe
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
Sprungschaltkontakte (1S+1Ö)
APP
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse I Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
500 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
A300 - Q300
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
10 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
5 Milioni di manovre
B10D
B10d
10 Milioni di manovre
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Zusätzliche Informationen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar