??
Codice
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
SA 110/00 SL
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
Scatola plastica - Scatola termoplastica con doppio isolamento (IP65)
Lista materiale
SA 110/00 SL
CODE
Codice
SA 110/00 SL
DSCR
Descrizione
Scatola plastica
MAT
Materiale
ABS
COL1
Colore contenitore
Grigio
COL2
Colore coperchio
Grigio
LUNG1
Lunghezza 1
70 mm
LUNG2
Lunghezza 2
185 mm
ALT
Altezza
74 mm
NUM
Num. Fori
0
IP
Grado IP
65
TEMP
Temperatura di funzionamento
-25° … +70°
TEMPSTOCK
Temperatura di stoccaggio
-40° … +80°
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1
TXT
Testo
/
N
Num. Fori
0
H
Altezza
74 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Informazioni aggiuntive
    Nessun accessorio disponibile